Cubierta de protección contra contactos para el sistema de barras de 185 mm

Artículo No.: SV 9677550

Para la protección contra contactos posterior y frontal del montaje de barras colectoras.

Artículo No.:
SV 9677550
Descripción producto
Para la protección contra contactos posterior y frontal del montaje de barras colectoras.
Material
Bandeja de base: polifenilen éter (PPE)
Perfil de cierre: polifenilen éter (PPE)
Perfil cubierta: poliamida
Cubierta central: poliamida
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Perfil cubierta, con ranura, 50 mm de ancho
Perfiles cubierta, con ranura, 100 mm de ancho
Bandejas de base
Perfiles de cierre
Adecuado para anchura
= 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1.96 kg
Peso bruto
2.21 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177705401
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV TAPA PROTECCION ANCHO=600MM. (185mm)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general