Fijación de sistema para VX, TS

Referencia: SV 9677.531

Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en armarios.

Referencia:
SV 9677.531
Descripción producto
Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en el armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 fijaciones del sistema (izquierda/derecha)
2 chasis de montaje
Incl. material de fijación
Fijación del sistema (central)
Observación para el montaje
Para un ajuste variable en profundidad del sistema de barras en el armario se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 23 x 64 mm para VX (para el nivel de montaje interior). La selección se realiza en función de la profundidad del armario.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5.1 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177923300
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Fijación de sistema para VX, (An.: 1000 mm), para soporto de barras SV 9677500
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general