- Referencia:
- SV 9635.210
- Funcionamiento
- Para alimentar la placa
- Material
- Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Observación referente a la referencia
- Posibilidad de utilizar como alimentación central o conector horizontal de dos placas ensambladas
- Intensidad máx.
- 125 A
- Tensión de servicio
- 600 V (c.c.), 3~
- 690 V (c.a.), 3~
- Nº de polos
- 3 polos
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Valores eléctricos UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.480 V c.a.
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexión para secciones de conductor redondo
- AWG 1 - 10
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 92,5 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 1.08 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.04
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV Adaptador de conexion 125 A, 690 V