- Referencia:
- SV 9666.073
- Descripción producto
- Para cubrir superficies de montaje libres. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 750 mm
Altura: 600 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 3
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177676015
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
ISV CONT. HAZARD PROTECT. MODULE W/H 3/4