Módulo para carriles soporte de aparellaje

Referencia: SV 9666.230

Para el montaje de regletas de bornes, componentes de distribución, etc. Con carriles soporte 35/15 mm. Cubierta precintable.

Referencia:
SV 9666.230
Descripción producto
Para el montaje de regletas de bornes, componentes de distribución, etc. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Deslizables en retícula de 25 mm. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 600 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Número carriles soporte 35/15
4
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.82 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177676213
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descripción producto
ISV TERMINAL SUPPORT RAIL MODULE W/H 2/4
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general