- Referencia:
- SV 9666.821
- Descripción producto
- Para el montaje de módulos de ampliación ISV en armarios.
- Material
- Placas de alojamiento: chapa de acero, galvanizada
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Protección contra contactos: chapa de acero, pintada
- Unidad de envase
- Placas de alojamiento
Carriles soporte
Protección contra contactos
Incl. material de fijación
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
- Adecuados para referencia
- 1012.X00
- 1076.X00
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidad: 210 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6.12 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177803770
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV JUEGO DE MONTAJE P/AE 600x760x210 MM