Guías conductoras de corriente PSM

Referencia: DK 7856.008

Una o dos fuentes de alimentación con una o tres fases, redundancia a partir de la modificación de la dirección de montaje del módulo enchufable. Opcionalmente con posibilidad de medición en combinación con el sistema CMC-III.

Referencia:
DK 7856.008
Ejecución
Con 2 alimentaciones (casquillo), redundancia trifásica
Descripción producto
El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Incluso encontrándose en pleno funcionamiento, ya que el perfil soporte se encuentra protegido contra contactos.
Ventajas
Posibilidad de ampliación sin interrupción del servicio
Datos técnicos
Cada módulo toma sobre el carril soporte una fase, según la dirección de montaje de la alimentación o de la alimentación redundante.
Según la ejecución montaje monofásico/trifásico con una intensidad máx. de 2 x (3 x 16 A/32 A).
Posibilidad de alimentación trifásica redundante.
El circuito redundante se encuentra completamente separado de las 3 fases del carril soporte.
Los módulos pueden equiparse con una protección contra sobretensión integrada, que en caso de sobretensión desconecta únicamente el módulo afectado. El resto de los módulos permanecen en servicio.
Material
Perfil de aluminio, anodizado natural,
Tipo de conexión (eléctrica)
WAGO X-COM
Cantidad
2
Fases por alimentación
3~
Intensidad (máx.)
16 A
Módulos de puntos de conexión (máx.)
8
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
TS IT
VX IT
Altura: 2.200 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...60 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.829 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177616196
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Descripción producto
PSM GUIA PARA 8 RANURAS REDUNDANCIA TRIFASICA
Aprobaciones
IEC CB
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes