Módulos de bases de enchufe PSM

Referencia: DK 7856.220

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

Referencia:
DK 7856.220
Ejecución
no conmutable
Descripción producto
El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos.
Material
Perfil: aluminio, anodizado
Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
Longitud
250 mm
Tipo de conexión (eléctrica)
WAGO WINSTA MIDI
Fases por alimentación
1~
Protección térmica contra sobretensión
por base de enchufe
Tensión de servicio
110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz
Intensidad (máx.)
16 A
Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)
1
Dimensiones
Longitud: 250 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Enchufes
4 x Conector C13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.36 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177438842
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
CMC CONEC. 4 BASES IEC320
Aprobaciones
IEC CB
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes