- Referencia:
- SV 9676.809
- Descripción producto
- Para la fijación de la garra de fijación o de los componentes de conexión a un sistema de pletinas planas.
- Material
- Acero inoxidable
- Dimensiones
- Rosca: M10
Long. de la rosca: 90 mm - Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso/UE
- 0.552 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177626232
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Tornillos conexión Flat-PLS M10x90