- Referencia:
- VX 9680.207
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placas frontales
Cierre: doble paletón 3 mm
Laterales área de función
Armazón para regletas con fusibles (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Hasta IP 3X, en función del revestimiento
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 149.6 kg
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX Armario para regletas con fusibles, 1200x2000x800 mm