Armarios murales AX IT con guías perfil de 19", variables en profundidad

Referencia: AX_IT 7646.400

Caja mural TI con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales. Con guía perfil de 19" variable en profundidad y placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja. Grado de protección hasta IP 66 (en función de la placa de entrada de cables elegida).

Referencia:
AX_IT 7646.400
Descripción producto
Caja mural TI con base AX, con elevado grado de protección, para uso en entornos industriales.
Ventajas
Rack TI completamente premontado para el alojamiento de componentes TI de 19" gracias a las guías perfil variables en profundidad
Construcción de caja soldada con cuerpo cerrado, garantizando la máxima protección de los componentes instalados, hasta IP 66
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Máximo volumen interno utilizable con un diseño extremadamente compacto
Equipamiento interior individualizado
La gran escotadura en el suelo del armario con placa de entrada de cables optimizada aumenta el espacio disponible para el guiado de cables en hasta un 33%
Cómoda introducción de los cables desde abajo a través de una entrada de cables con escobilla integrada
Aplicación
Rack TI para uso en entornos industriales
Integración segura y protegida de la TI directamente en el proceso de su centro de producción
Material
Chapa de acero
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Interior: galvanizado
Basic color
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack TI premontado con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa entrada de cables con escobilla
Guía perfil de 19" delante, variable en profundidad en retícula de 25 mm montada a 4 guías para montaje interior
Ángulo de montaje
Guía de perfil en C, montada al dorsal
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 400 mm
Pr. de montaje
316 mm
Altura de montaje para componentes
15 UA
Posición bisagras puerta
a la derecha, intercambiables a izquierda
Nº de cierres
2
Posibilidades de montaje
Ángulo de montaje premontado incluyendo guía perfil en C para el guiado de cables
Ángulo de montaje para alojar una guía de puesta a tierra central
Ángulo de montaje para montaje a la regleta de enchufes de 19"
Observación
Variante con aprobación UL disponible bajo demanda
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla con cierre de doble paletón de 3 mm
Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 10 (hasta IP 66, bajo demanda)
Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
Placa de entrada de cables
Tamaño: 7
Cantidad: 1
Nº de cierres
2
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
32.5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
AX IT CAJA DISTRIBUC. MURAL, con guías perfil de 19", variables en profundidad, 15 UA, An.Al.Pr.: 600x800x400, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle