- Referencia:
- DK 7998.307
- Descripción producto
- El centro de datos estandarizado se provee en la sala adaptada por usted con una sala de seguridad certificada (sala dentro de sala), para así obtener una protección adicional contra fuego, agua y humo.
- Material
- Núcleo del elemento compuesto por una sustancia aislante térmica
Robustos submódulos de chapa de acero herméticos
Innovadora técnica de conexión mediante tecnología de perfil patentada
Aplicación de juntas resistentes al calor y la humedad
Aplicación de cubiertas de protección contra incendios
Posibilidad de realizar el desmontaje en cualquier momento - Unidad de envase
- Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión
Entrega e instalación en la infraestructura del cliente
Puesta en marcha y entrega
Documentación, formación, instrucciones
Línea directa y servicios/contratos de servicios - Prof. interior
- 7,220 mm
- Altura interior
- 2,700 mm
- Anchura interior
- 4,776 mm
- Climatización (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundante
- Número de cuadros de distribución
- 2
- Nº de PDU basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Factores de calidad de la protección
- Resistencia al fuego EI 90 según EN 1363/F 90 según DIN 4102
- Estanqueidad al polvo y al agua IP 56 según IEC 60 529
- Protección contra accesos no autorizados - clase de resistencia II
- Protección básica EMC
- Estanqueidad al humo, en base a EN 1634-3 (DIN 18095)
- Prueba de impacto con 3000 Nm de energía tras 30 minutos de exposición al fuego mediante una curva uniforme de temperatura
- Protección contra robo
- RC 2
- Design burglar protection
- Sí
- Design fire protection
- EI 90 según EN 1363 / F 90 según DIN 4102
- Instalación de humidificación y deshumidificación
- opcional
- Instalación de extinción de incendios para sala
- opcional
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundante
- Versión
- Double 6
- Dimensiones
- Anchura: 4.976 mm
Altura: 2.800 mm
Profundidad: 7.420 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- #NV
- Software
- Software