Zócalo para FlatBox

Referencia: DK 7507.755

Para la fijación a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre disponible para la entrada de cables.

Referencia:
DK 7507.755
Descripción producto
Para la fijación puede montarse el zócalo a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre para la entrada de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. 4 pies de nivelación y material de fijación.
Dimensiones
Altura: 50 mm
Adecuado para
Tipo de armario: FlatBox
Anchura: 700 mm
Profundidad: 700 mm
Adecuado para profundidad
700 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
5.4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177583481
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
ZÓCALO PARA FLATBOX, 700X700, RAL 7035
Documentos
Quick guide