Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 jun 2022
Recomendación de producto alternativo:
7824200
- Referencia:
- TE 7888.653
- Descripción producto
- Sencillo montaje mediante pieza a presión abajo y cierre arriba. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. 4 cierres de aldabilla con cierre de seguridad 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TE 8000
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 12 kg
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TE 8000 LATERALES, 2000x1000, RAL7035
- Documentos
- Instrucciones