- Referencia:
- DK 5301.450
- Descripción producto
- Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Rejilla de aireación, chapa de acero
Perfil vertical: aluminio, anodizado
Perfil horizontal: aluminio, pintado
- Color
- Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal, rejilla de aireación: RAL 9005
Perfil vertical: plateado
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
3 bisagras de 180°, montadas
Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
- Observación
- Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 240°
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 10.8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT, 600x2200 mm, RAL 9005, 1 P.