- Referencia:
- SZ 2419.000
- Descripción producto
- Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado.
- Funcionamiento
- Enclavamiento de la puerta con el interruptor principal conectado.
- Conexión a la red (tensión) sólo con la puerta cerrada.
- Control de los imanes de enclavamiento a través de un contacto adicional.
- Unidad de envase
- Bloqueo
Accionamiento
Ángulo soporte
Material de fijación
- Observación para el montaje
- En armarios de dos puertas se precisa el interruptor de puerta para la puerta solapada para la indicación "puerta del armario cerrada"
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: TS
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 8 VA
A 60 Hz: 8 VA
- Tensión de servicio
- 120 V
- Tensión de aislamiento
- 400 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 4000 V c.a.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.74 kg
- Código arancelario
- 83015000
- EAN
- 4028177022713
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
-
SZ ENCLAVAMIENTO SEGURIDAD 120V AC 8 VA