- Referencia:
- FT 2788.000
- Ejecución
- métricas
- Descripción producto
- Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
- Material
- Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión
Cristal: acrílico, ahumado
- Unidad de envase
- Incluye bisagras y material de fijación.
Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 47,5 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 560 mm
Altura ventana visualización: 179,5 mm
- Prof. montaje para componentes (máx.)
- 43 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.8 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177032354
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descripción producto
-
FT TAPA PLAST.METRICA 600X200, RAL 7035