- Referencia:
- SZ 8701.180
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- Niquelado mate
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Ángulo de abertura de la puerta
- 180°
- Observación
- El grado de protección del armario puede reducirse.
- El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
- Suitable for door variant
- Puerta de chapa de acero
- Puerta de acero inoxidable
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.924 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177300057
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
-
TS Bisagra de 180°, para TS, SE, variantes de puerta: puerta de chapa de acero y puerta de acero inoxidable, mate niquelado