- Referencia:
- VX 8619.740
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 900 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de puerta 900 mm
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX SE
AX acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 1.8 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Chasis de sistema VX 14 x 39 mm para ancho de puerta: 900 mm