- Referencia:
- CM 5001.140
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 24,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Partes inferiores TP
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 400 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5.15 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
CM Placa de cierre, para TP, para An.Pr. 800x400 mm