- Referencia:
- SZ 2573.000
- Descripción producto
- Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo. Especialmente adecuado para secciones de cables de igual tamaño.
- Material
- Espuma de poliuretano
Sección: 30 x 30 mm - Longitud
- 3 m
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.12 kg
- Código arancelario
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ JUNTA DE GOMA 3M.