- Referencia:
- SZ 2899.320
- Descripción producto
- Para la entrada del cable cortar el aro correspondiente a la sección del cable.
- Aplicación
- Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm
- Material
- Boquilla/manguito: elastómero termoplástico
- Dimensiones
- Rosca: M32
- Para grosor de pared (máx.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con una entrada de cables adecuada
- Para Ø de cable
- 13 ‐ 26,5 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso/UE
- 0.15 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descripción producto
-
SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54, M32 - 25Ud .