Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene 2019
El artículo es sustituido por:
2410021
- Referencia:
- HD 2410.020
- Ejecución
- Estándar
- Ventajas
- La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
- Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
- Aplicación
- Fabricación y embalaje de alimentos
- Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
- Biotecnología
- Industria química
- Material
- Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600 - Dimensiones
- Rosca: M20 x 1,5
- Para Ø de cable
- 6 ‐ 12 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...100 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso/UE
- 0.35 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177162204
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HD PRENSAESTOPAS M 20X1,5 INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS.
- Explicaciones
- Declaración del fabricante
- Documentos
- Info sheet