Placa frontal para Comfort-Panel y Optipanel

Referencia: CP 6028.015

Aluminio, 3 mm.

Referencia:
CP 6028.015
Ejecución
Con espárragos M5
Material
Aluminio, 3 mm
Superficie
Anodizado natural
Observación
Juegos de fijación incluidos en la unidad de envase de los armarios estándar de 520 mm de ancho.
Dimensiones
Anchura: 520 mm
Altura: 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.16 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177663305
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descripción producto
CP PLACA FRONTAL ALUMINIO 520X500 CON ESPARAGOS M5