- Referencia:
- CP 6053.300
- Ejecución
- Para pieza de adaptación con retenedor
- Descripción producto
- Para el montaje de placas frontales de aluminio, paneles de mando y teclados.
- Unidad de envase
- 8 garras de retención de long. media, 8 cortas, 4 largas
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 ampliación, MCP, KB 483 C, Querty 19"
- Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch , 22"-Touch (se precisan 2 UE)
- MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
- Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
- Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R: Automation Panel, Panel PC
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.285 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- CP JUEGO DE FIJACION SIEMENS - 8P. SINUMERIK, COMFORT PANEL