Pies de nivelación para VX, TS, VX SE en acero inoxidable

Referencia: SO 2859.000

Para montaje en armarios, para facilitar la limpieza del suelo y para compensar desniveles del suelo ±15 mm.

Referencia:
SO 2859.000
Descripción producto
Para montaje en armarios, para facilitar la limpieza del suelo y para compensar desniveles del suelo ±15 mm.
Ventajas
Libertad de acceso para por ej. limpieza del suelo
Aplicación
Compensación de desniveles del suelo en el lugar de instalación de máx. 15 mm
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Carga máx. (estática) por componente
350 kg
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
Zona de nivelación
85 ‐ 115 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso/UE
3.6 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177033535
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
SO Pies de nivelación para VX, TS, VX SE, altura 85 - 115 mm, acero inoxidable 1.4301
Documentos
Info sheet
Load brochure