Caja de derivación con ángulo multifuncional

Referencia: DK 7280.035

La caja de derivación para fijación al perfil del bastidor TS 8 o a sistemas de guías es un punto de derivación de la alimentación de energía hacia todos los consumidores, como ventiladores con filtro, iluminación o regletas de enchufes.

Referencia:
DK 7280.035
Descripción producto
El ángulo puede montarse en cualquier armario de redes. La caja de derivación sirve como punto de unión de la alimentación de energía para todos los consumidores (ventiladores, iluminación y regletas de enchufe). Además de la aplicación como caja de derivación o punto de unión, el ángulo puede alojar, mediante los taladros integrados, el termostato interior (SK 3110.000) o el higrostato (SK 3118.000).
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
1 ángulo
1 caja de derivación
Cable de conexión de 3 x 1,5 mm² (flexible)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.887 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177167223
ETIM 7.0
EC002600
ECLASS 8.0
27144401
Descripción producto
DK CAJA DERIVAC. P/CABLES