- Referencia:
- DK 7030.000
- Descripción producto
- Unidad central del sistema de monitorización CMC III. Adicionalmente es posible conectar a los sensores integrados hasta 32/4 sensores externos/unidades de conexión CAN-Bus.
- Ventajas
- Alta disponibilidad gracias a la fuente de alimentación redundante.
- Optimización de costes gracias al óptimo aprovechamiento del espacio y a la técnica de conexión.
- Gran flexibilidad gracias al sistema modular
- Elevada seguridad gracias a la monitorización permanente del entorno físico del armario.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Funcionamiento
- Unidad central de control para el sistema CMC III.
- Adquiere datos de medición y envía alarmas a los sistemas de gestión de redes o a los centros de mando en caso de rebasamiento de los valores límite libremente ajustables.
- Regula automáticamente actuadores y controla salidas remotas.
- Ejecución
- Transmisor de señales para información acústica
- Función de hora con reloj de tiempo real con NTP
- Material
- Plástico
- Superficie
- Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005 - Unidad de envase
- Sistema básico
Sensor térmico incl. cable de conexión (adjunto)
Sensor de acceso infrarrojo (integrado)
Incl.material de fijación para el montaje a superficies - Sensor de acceso infrarrojos
- Sí
- Sensor de temperatura integrado
- Sí
- Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Salida relé alarma
- Bornes hasta 1,5 mm² (máx. 24 V c.c./1 A)
- Interfaces
- USB Mini
- 1 x USB
- Ranura para tarjetas de memoria SD (máx. 32 GB)
- 2 entradas digitales
- Página web móvil
- Para Android y Windows Phone
- Interfaz de red
- Ethernet según IEEE 802.3 a través de 10/100BaseT Fulldúplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Borne
- Casquillo
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Cámara de red Axis con VAPIX® versión 3
- Nº de sensores (máx.)
- 32
- Observación
- Para una mayor seguridad de red es posible desactivar los protocolos sin cifrar
- Indicadores LED (parte trasera)
- Estado de red
- Indicadores LED (parte frontal)
- Estado
- Protocolos
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP con SSL
- HTTP
- HTTPS con SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimensiones
- Anchura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 132 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.62 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC III Unidad de proceso
CMC III Unidades de Proceso
Referencia: DK 7030.000
La Unidad de Proceso es la unidad central del sistema de monitorización CMC III. Adicionalmente, es posible conectar hasta 32/4 sensores externos/unidades de conexión CAN-Bus a los sensores integrados. Las unidades se pueden conectar a la red de datos a través de Ethernet, configurarse a través de la web / USB, enviar alarmas a través de un servidor de e-mail y ser conectadas a través de SNMP al sistema de gestión de la red de una empresa.