Sistemas de barras Flat-PLS Técnica de conexión Flat-PLS Opciones para todo tipo de conexiones en sistemas de barras colectoras PLS-Flat. Técnica de conexión Flat-PLS Borne de conexión directa para conductores redondos Para la conexión directa de conductores cilíndricos de 95 – 300 mm² (unifilar o multifilar). Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Pletina de conexión para Flat-PLS Para la conexión de pletinas flexibles a un sistema de embarrado principal de pletinas planas. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Pletina de conexión para pletinas flexibles Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Pieza de relleno para juego de conexión Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Garra para barras para componentes de conexión Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Placa de sujeción para Flat-PLS Para la fijación de pletinas flexibles a un sistema de embarrado principal o a un sistema de distribución de pletinas planas. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Juego de conexión para Flat-PLS Para la fijación de componentes o la unión de barras colectoras. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Garra para barras para pletinas flexibles Para pletinas planas con elevada resistencia al cortocircuito o para la estabilización mecánica de paquetes de embarrados. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Tornillo M10 Para la fijación del terminal de conexión directa, de la placa de conexión, de la garra de fijación o del juego de conexión a sistemas de pletinas planas Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Pletina de conexión para terminales redondos Para la conexión de terminales en un sistema de barras PLS-Flat con 2 – 4 barras por conductor. Ir al producto Técnica de conexión Flat-PLS Pieza de contacto para ángulo de conexión Para una conexión sin taladros de escuadras de conexión y juegos de conexión de pletinas flexibles con sistemas de barras PLS-Flat. Ir al producto