Placa de montaje para KL

Artículo No.: KL 1567700

Placas de montaje para equipamiento, también fuera de la caja.

Artículo No.:
KL 1567700
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
KL
Adecuado para
Tipo de armario: KL
Anchura: = 300 mm
Altura: = 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1.2 kg
Peso bruto
1.262 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177010215
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KL PLACA DE MONTAJE P/1507
Fichas técnicas
Técnica en detalle