Canal para cables para TS IT, TE

Artículo No.: DK 5502105

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.

Artículo No.:
DK 5502105
Descripción producto
El canal para cables posee una cubierta de cables desmontable con bisagras a ambos lados y como alternativa es atornillable.
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA
Posible ensamblaje dorsal contra dorsal
Material
Chapa de acero
Plástico según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Unidad de envase
incl. cubierta y material de fijación
Incl. 4 soportes para sobrantes de cables
Unidades de altura
36 UA
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TE
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Adecuado para anchura
800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
canal para cables 42UA RAL9005
Documentos
Instrucciones