Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX

Artículo No.: VX 8620095

Las pantallas de 100 mm de altura se introducen en el zócalo en la anchura o la profundidad para la entrada de cables. Las pantallas pueden montarse también en el zócalo de 200 mm y combinarse con otras pantallas de 100 mm de altura.

Artículo No.:
VX 8620095
Descripción producto
Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La simetría perfecta del sistema de zócalo VX permite el montaje de las pantallas con escobilla a elección delante, detrás o en el lateral de la cantonera.
Material
Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Ancho/Profundidad: 1.200 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1, 12
Peso/UE
2.8 kg
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2.5 kg
Peso bruto
2.8 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Pantalla de zócalo VX con escobilla, para ancho/profundidad 1200 mm
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle