- Artículo No.:
- VX 5330813
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm
Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
- Unidad de envase
- Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, de varias piezas, con entrada de cables lateral en las esquinas delanteras y traseras
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 87 mm / 520 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 525 mm
- Fijación de 19"
- con ángulo de montaje atornillado arriba al bastidor y abajo a elementos de profundidad
- Ejecución
- Dynamic
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Nivel de 19", delante y detrás
- Capacidad de carga
- 8,000 N
- Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
- 8,000 N
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
VX IT, guías perfil de 19", Dynamic, delante y detrás, puerta perforada, An.Al.Pr. 600 x 2000 x 800 mm, 42 UA