Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con guías perfil de 19"

Artículo No.: DK 5507150

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

PDU managed

PDU UK, ejecución metered

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

Artículo No.:
DK 5507150
Material
Chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Laterales, de una pieza, con cierre
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Alojamiento en suelo
Módulo de suelo frontal montado como pantalla
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Altura incl. zócalo
2,100 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
545 mm
Capacidad de carga
15,000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
157.2 kg
Peso bruto
162.2 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177698512
ECLASS 8.0
27180207
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes