Armario para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con guías perfil de 19", premontado

Artículo No.: DK 5509160

TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Conjunto de ensamblaje rápido, tres piezas para TS/TS

PDU metered

PDU switched

PDU UK, ejecución metered

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK basic

Artículo No.:
DK 5509160
Material
Chapa de acero
Aluminio
Zócalo: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal, zócalo: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de chapa de acero frontal, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, de una pieza, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Laterales, de una pieza, con cierre
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Alojamiento en suelo
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación, con guía de cables trasera
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado
4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Altura incl. zócalo
2,100 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Capacidad de carga
15,000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
94032080
EAN
4028177705739
ECLASS 8.0
27180207
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Documentación técnica