- Referencia:
- AS 4050.463
- Descripción producto
- Centro de desbobinado para la alimentación de conductores. Son adecuados conductores en bobinas o en cajas.
- Ventajas
- Cómodo procesado de cables y alambres
- Datos técnicos
- Diámetro bobina de cable ≤ 300 mm (≤ 11,8 in)
- Ancho bobina de cable ≤ 200 mm (≤ 7,9 in.)
- Cono de inserción 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 in.)
- Medidas embalaje 240 x 250 x 150 mm (9.45 x 9.84 x 5.9 in.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1.5 kg
- Código arancelario
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descripción producto
- AS Dispensador de cable