Innovatieve LED-technologie vervangt de buislamp
De nieuwe EU-Ecodesignrichtlijn
In het kader van deze richtlijn inzake ecologisch ontwerp heeft de EU een reeks maatregelen gedefinieerd die zijn bedoeld om de energie-efficiëntie in de verlichtingssector te verbeteren en ervoor te zorgen dat op een besparende, duurzame wijze wordt omgegaan met hulpbronnen.
EU-verordening 245/2009 stelt grenzen aan het energieverbruik van lampen, armaturen en voorschakelapparaten, ongeacht hun technologie.
Fase drie van deze richtlijn zal op 13 april 2017 in werking treden en geldt voor alle lidstaten van de EU.
Vanaf deze datum mogen alleen producten voor verkoop op deze markt worden aangeboden die voldoen aan de niveaus voor energie-efficiëntie volgens EU 245/2009 fase drie.
Dit heeft invloed op onze serie standaard kastverlichting en 19” verlichting die niet voldoen aan het minimale efficiëntie-niveau zoals vereist volgens fase drie. Na 13 april 2017 kunnen deze producten niet langer te koop worden aangeboden binnen de EU.
Aanvullende informatie treft u aan in Regulation (EC) No 245/2009 .
De nieuwe systeemverlichting LED
De nieuwe systeemverlichting LED is ideaal als vervanging voor de standaard kastverlichting en 19” verlichting en voldoet aan de nieuwe EU-eisen.
Deze systeemverlichting is de eerste generatie verlichting die speciaal is ontwikkeld voor kasten en behuizingen en voorzien van toonaangevende led-technologie.
Optimale verlichting van de kast en behuizing
Krachtige LED-technologie en innovatieve Fresnel-structuren voor nog meer licht, zelfs tot in de uiterste hoeken.
Eenvoudige montage
Snel en zonder gereedschap monteren dankzij een vergrendelingshaaksysteem. Eenvoudig inklikken en vastzetten.
Direct geschikt voor gebruik, wereldwijd toepasbaar
Met een breed scala aan spanningen van 100 – 240 V (AC) en 24 V (DC)
Hulpmiddel bij conversie
De volgende tabel bevat informatie over onze standaardverlichting die wordt beïnvloed door de EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp:
Bestelnr. | Lengte | Contactdoos | Deurschakelaar |
4138.140 | 452 mm | geïntegreerd | 4315.520 |
4138.150 | 452 mm | geïntegreerd | geïntegreerd |
4138.180 | 682 mm | geïntegreerd | 4315.520 |
4138.190 | 682 mm | geïntegreerd | geïntegreerd |
4138.300 | 987 mm | geïntegreerd | 4315.520 |
4138.350 | 987 mm | geïntegreerd | geïntegreerd |
7109.200 | 482,6 mm | - - - | - - - |
… deze zullen worden vervangen door onze innovatieve systeemverlichting LED:
Bestelnr. | Lengte | Contactdoos | Deurschakelaar |
2500.110 | 337 mm | zonder contactdoos | 2500.460 |
2500.210 | 437 mm | geïntegreerd | 2500.460 |
Andere uitvoeringen zijn hier te vinden: