Schakelkast- en behuizingsconfigurator
De configuratie verloopt stap voor stap en ondersteunt de planning van schakelkasten voor machinebouw, automatiseringstechniek, stroomverdeling en industriële toepassingen. Het digitale configuratieproces verkleint het risico op planningsfouten aanzienlijk en versnelt het selectieproces.
Typische toepassingen:
- Industriële besturingsinstallaties
- Machine- en installatiebouw
- Automatiseringsprojecten
- Energie- en infrastructuurprojecten
- Productie en fabricage
Configureer nu industriële schakelkasten
Configureer nu kleine en wandbehuizingen
Server-/netwerkrackconfigurator (IT-racksystemen)
De server-/netwerkrackconfigurator ondersteunt de planning van IT-infrastructuren voor datacenters, serverruimtes en edge-computingomgevingen. Je kunt serverracks aanpassen aan jouw specifieke eisen voor afmetingen, draagvermogen, kabelmanagement, ventilatie en toebehoren.
Geschikt voor:
- Datacenters
- Serverruimtes
- Industriële IT
- Edge computing
- Bedrijfsnetwerken
- Edge computing
- Bedrijfsnetwerken
RiMatrix Data Center Configurator. Datacenterplanning voor iedereen.
Met de Data Center Configurator kunnen organisaties efficiënt datacenteroplossingen op maat plannen en samenstellen. De digitale tool ondersteunt IT-managers, datacenterplanners, systeemintegratoren en infrastructuurmanagers bij het configureren van IT-racks, netwerkcomponenten, voedingssystemen, klimatiseringsoplossingen en fysieke IT-beveiliging.
Typische toepassingen:
- Datacenters
- Colocationomgevingen
- Edge-computinginfrastructuren
- Serverruimtes binnen organisaties
- Industriële en productienetwerken
- Cloud- en hybride cloudomgevingen
- Kritische IT-toepassingen met hoge beschikbaarheidseisen
Configuratie van Ri4Power-laagspanningssystemen
Onze RiPower-planningstool markeert een nieuw tijdperk en stelt nieuwe normen voor de planning van laagspanningsschakelinstallaties. De tool leidt je snel en efficiënt in eenvoudige, logische stappen door het volledige planningsproces.
Jouw voordelen:
- Eenvoudige prijsbepaling voor een laagspanningsschakelinstallatie
- Configuratie mogelijk op basis van een schets of specificatie
- Genereren van de stuklijst en opbouw met apparaatspecifieke regels
- Automatische berekening van koperdoorsneden
- Opstellen van het ontwerpverificatierapport volgens IEC 61439
- Systeemdocumentatie inclusief montage-instructies
- Technische support, inclusief gratis hulp bij projectplanning en offertevoorbereiding
- Alle planningsgegevens blijven lokaal op jouw computer opgeslagen
Draagsysteemconfigurator
Constructeurs en planners kunnen geschikte draagsysteemcomponenten, bevestigingselementen en behuizingen selecteren en combineren tot een complete oplossing. Eenvoudig, snel en nauwkeurig. De configurator ondersteunt een snelle projectplanning en helpt bij het realiseren van ergonomische werkplekken in productie, machinebouw en procesindustrie.
Belangrijkste voordelen
- Configuratie van complete draagsystemen op maat
- Snelle en eenvoudige projectplanning
- Automatische controle van compatibele componenten
- Minder plannings- en bestelfouten
- Hoge plannings- en investeringszekerheid
- Tijdbesparing bij engineering en inkoop
Stel nu een draagsysteem samen
Speciaal voor onze aluminium bedieningsbehuizingen:
De behuizingen zijn afgestemd op de meest gangbare panelleveranciers en kunnen met enkele klikken eenvoudig aan individuele eisen worden aangepast.
HOT: Klimatiseringscalculator voor schakelkasten, RiTherm
Herdefinieer efficiëntie en ervaar de ideale balans tussen kosteneffectiviteit en klimaatbescherming bij het plannen van de klimatisering van jouw schakelkast. Door vermogensverliezen, omgevingstemperaturen en bedrijfsomstandigheden te berekenen, krijgen planners een betrouwbare basis voor de keuze van een passend klimatiseringsconcept.
De klimatiseringscalculator helpt de volgende vragen te beantwoorden:
- Welk koelvermogen heeft mijn schakelkast nodig?
- Is ventilatie voldoende of is een koelaggregaat nodig?
- Hoe kunnen oververhitting en storingen worden voorkomen?
- Welke klimatiseringsoplossing past bij de toepassing?
Start nu de klimatiseringsberekening (je wordt doorgestuurd naar de Eplan Cloud)
Voor onze chillers.
Selecteer snel en eenvoudig de juiste chiller voor jouw machine- en proceskoeling.