Afgestudeerd?
Een uitstekende start bij Rittal.
Is je opleiding (bijna) afgerond? De keuze van je eerste werkgever is heel belangrijk; je wilt goed beginnen en ambities kunnen waarmaken. Denk dan eens aan een professionele start van je carriere bij Rittal, een vooraanstaand internationaal bedrijf waar innovatieve techniek wordt gecombineerd met een zeer professionele verkoop- en serviceorganisatie. Ook internationaal gezien zijn er binnen Rittal carrieremogelijkheden. Maar ook als je al een even aan het werk bent en klaar bent voor de volgende stap, is Rittal een goede keuze. Je werkt zelfstandig of in teams voor verschillende klanten aan interessante projecten. Geef je carriere richting met je eigen ideeën en initiatieven.