Brandblusserbehuizing HD

Artikelnummer: HD 4000.075

Belangrijke veiligheidssystemen snel bereikbaar en hygiënisch beschermd - de brandblusserbehuizing kan direct in de productieomgeving worden opgesteld

Artikelnummer:
HD 4000.075
Voordelen
Hygiënische en tegen waterstralen beschermde opslag van brandblussers
Tijd- en kostenbesparend door eenvoudige en effectieve reinigingsmogelijkheden
Dankzij de knevelgreep kan de brandblusser eenvoudig met één hand uit de houder worden genomen
Snelle controle door de geïntegreerde zichtdeur
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Handgreep en sluiting: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Zichtvenster: polycarbonaat
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting
Draairichting deur om te wisselen
Knevelgreep met 3-punts sluitsysteem
Afmetingen
Breedte: 390 mm
Hoogte voorzijde: 840 mm
Hoogte achter: 1.010 mm
Diepte: 300 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 170 mm
Zichtvensterhoogte: 670 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Beschermklasse IP69K
IP 59K
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
22 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Databladen
Technisch systeemhandboek

White paper Hygienic Design

In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen.