Winkelwagen

Product uitgelicht: Cold Cube / Hot Cube systeem

Maar liefst 30% besparen op de energiekosten voor het koelen van uw IT-apparatuur? Dat kan door de warme en de koude luchtstromen in uw serverruimte van elkaar te scheiden. Dankzij het Rittal Cube systeem verhoogt u de energie-efficiëntie en verlengt u de levensduur van uw kostbare apparatuur.

De slimme oplossing om koude en warme lucht te scheiden

Maak een einde aan de kortsluiting tussen warme en koude lucht in uw serverruimte. Met het Rittal Cube systeem creëert u eenvoudig aparte ruimtes voor de gekoelde inlaatlucht (Cold Cube) en voor de af te voeren warme lucht (Hot Cube).

Optimale koelprestaties

Het Cube systeem zorgt dat het koelsysteem al bij een hogere koeltemperatuur dezelfde koelprestaties levert. Dankzij het grotere temperatuurverschil tussen koude en warme lucht werken de airconditioners met de maximale efficiëntie. Zodoende bespaart u ieder jaar tot wel 30% op de energiekosten voor het koelen van uw computerruimte!

Past in iedere serverruimte

Rittal Cube is een modulair en schaalbaar systeem. Het is eenvoudig te plaatsen en naderhand flexibel uit te breiden. Kortom, een voordelige oplossing om ook bestaande computerruimten optimaal te koelen.


Doordachte constructie
De dakpanelen zijn schuifbaar, zodat uw IT-apparatuur goed bereikbaar blijft. De deuren zijn automatisch uit te voeren, zodat de warme en koude lucht zoveel mogelijk gescheiden blijft. Het Rittal Cube system is leverbaar in verschillende kleuren, want het oog wil ook wat.


Cashback in 2016
Verdien de investering in een Cube oplossing nu nog sneller terug. Want deze effectieve energiemaatregel komt in aanmerking voor energie-investeringsaftrek. Profiteer dus nog in 2016 van dit voordeel.

Cold cube / Hot cube flyer 3 D

Bekijk de cube in 3D.

Energie Investeringsaftrek

Social media