Winkelwagen

Nieuwe generatie dakventilatoren: gemak, efficiency en zekerheid

De brede range dakventilatoren van Rittal biedt een aantal in het oog springende voordelen. Zoals engineering- en montage-gemak, een uiterst efficiënte luchtstroom en indeling in een hoge beschermklasse. Dat maakt deze dakventilatoren in bijna alle situaties toepasbaar, met keuze uit de juiste capaciteit en een grote mate van bedrijfszekerheid. Om het keuzeproces te vereenvoudigen heeft Rittal de handige calculatietool Therm beschikbaar, die de meteen benodigde capaciteit aangeeft.

One size fits all

Voor deze generatie dakventilatoren volstaat voor alle vermogensklassen één universele sparingsmaat: 258 x 258 mm. Dit betekent dat er bij de engineering geen vragen hoeven te zijn over de vereiste montage-uitsparing. Voor elke situatie geldt dezelfde tekening.

Altijd de juiste capaciteit

De brede range aan vermogensklassen maakt de keuze voor de juiste capaciteit eenvoudig. Variërend van een passieve uitvoering zonder ventilator, tot een luchtverplaatsing van 500 tot ruim 1.000 m3 per uur. Dankzij het one size fits all principe kan bij veranderende omstandigheden probleemloos voor een aangepaste vermogensklasse gekozen worden. De ombouw kan dankzij de klikbevestiging razendsnel worden gerealiseerd.

Tijdbesparende montage

Een innovatief klemsysteem maakt bevestiging zowel van buitenaf, als van binnenuit de schakelkast mogelijk. Een aantrekkelijke optie wanneer er in een beperkte ruimte gewerkt moet worden. Voor situaties waarin veel trillingen optreden kunnen de dakventilatoren eenvoudig worden vastgezet met schroeven. Het zelfde montagegemak geldt voor de elektrische aansluiting, waar een enkele connector volstaat.

Dankzij IP 55 In vele situaties toepasbaar

De dakventilatoren vallen dankzij een doordacht design met een uniek labyrintsysteem en hoogwaardige filtermatten standaard in de hoge beschermklasse IP 55. Dit betekent dat de ventilatoren stof- en spuitwaterdicht zijn. Een belangrijk stap vooruit, omdat dit toepassing in vele kritische situaties mogelijk maakt, variërend van de foodindustrie tot gebruik in een maritieme omgeving. Zonder filtermatten vallen de ventilatoren in beschermklasse IP 22.

Makkelijk onderhoud

Dankzij het doordachte ontwerp zijn de filtermatten makkelijk toegankelijk en daarmee snel te vervangen.

Energie-efficiënte EC-variant

Bij een luchtverplaatsing boven 1.000 m3 per uur biedt de EC-variant van deze generatie dakventilatoren de hoogste energie-efficiëntie. De volledig geïntegreerde, autonome EC-motor koppelt een hoog rendement aan een laag energieverbruik. Via de standaard geïntegreerde besturingsinterface met toerentalsignaaluitgang is aansturing van de ventilator alsmede toerental- en functiebewaking mogelijk. Een belangrijke optie in cruciale industriële processen.

Internationaal inzetbaar

Het systeem is volledig gedocumenteerd en met normering CE, UL, cUL, ENEC en CCC internationaal toegelaten. Ook aantrekkelijk dus voor uw exportactiviteiten.

Lees hier het blog 'Wat maakt de dakventilator met EC-technologie zo aantrekkelijk?'

Flowchart

Kom dankzij deze vragen tot de juiste koeling

Benieuwd naar de uitkomst die bij uw situatie past? Doorloop de flowchart en kom tot de juiste koeling!

Download

Uw contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Blue e+?

Neem contact op met Edgar Hoogakker, Product Manager Klimatisering.

ehoogakker@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

Social media