Winkelwagen

Draagarmsystemen CP 60, CP 120 en CP 180

Omdat verschillende bedieningspersoneelsleden monitorings- of bedieningswerkzaamheden aan machines moeten uitvoeren, zijn uiteenlopende draagarmsystemen noodzakelijk. De positie waarin de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, al zittend of staand, maakt hoogteverstelling van het draagarmsysteem onder andere een vereiste. Met de modern vormgegeven draagarmsystemen CP 60, CP 120 en CP 180 geeft Rittal invulling aan deze en andere voorwaarden.

De verschillende draagarmsystemen kunnen, zoals onderstaande afbeelding aangeeft, gecombineerd worden met behoud van design. Kenmerkende voordelen zijn de hoge stabiliteit voor alle belastingniveaus tot 1.800 N, combinatiemogelijkheden afgestemd op de gebruiker, eenvoud, een uniform afstellingsprincipe en montage van het draagarmsysteem door slechts één persoon.

Belastbaarheid bepalend voor lengte draagbuis

Afhankelijk van het gekozen systeem is de belastbaarheid van de behuizing en de verticale draagbuis bepalend voor de lengte van de draagbuis in de horizontale as (zie onderstaande afbeelding). Ook het plaatsen van scharnieren is van invloed.

Hoogteverstelling

De draagbuis is in hoogte verstelbaar. De operator kan de bediening zo op zijn specifieke hoogte instellen waardoor hij altijd het juiste zicht heeft op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen. Meer ergonomie wordt gecreëerd dankzij het verstelbereik van 600 mm. waarbij de draagarm in elke positie vastgezet kan worden met een extra fixering door de klemhendel.
Die afstelling gebeurt met een stelschroef die bereikbaar is zonder montage van de verschillende componenten van het draagarmsysteem. De hellingshoek van de gemonteerde behuizing is dan in elke hoogtepositie gelijk. De afneembare zijwand van de hoogteverstelling zorgt daarnaast voor eenvoudige toegang tot de kabelgeleiding zodat kabels met connectoren zoals DVI en VGA bij de draaipunten veilig door de ruime kabelgoot en kabelgeleiding kunnen worden doorgevoerd. Het systeem kunt u aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de componenten van het draagarmsysteem CP 120 monteren.

Hoe zorgt potentiaalvereffening voor meer veiligheid?

Bij de juiste montage is het gehele draagarmsysteem van automatische geïntegreerde potentiaalvereffening van alle draagarmcomponenten voorzien. Dit voorkomt gevaar voor de installatiebediener bij een breuk van de kabel. De draaibare elementen van het draagarmsysteem CP 60-180 hebben glijcontacten om binnen het gehele systeem veilig elektrisch contact te garanderen. En de speciale kabelbeschermingselementen verhinderen het knikken of scheuren van kabels.

Randbeveiliging en kabelmanagement

Doordat de randen van geïntegreerde kabelbeschermingselementen zijn voorzien, zijn de kabels beschermd tegen beschadiging door veelvuldig gebruik. Deze opsteekbare elementen voor open draagarmprofielen maken de profielcontouren namelijk minder scherp.

De open draagbuis biedt eenvoudige toegang bij uitbreidingen en onderhoudswerkzaamheden. Ook zorgt het voor eenvoudige en draaiende kabelinvoer- en kabeldoorvoermogelijkheden, uiteraard met de mogelijkheid tot trekontlasting. De doorsnede van de draagbuizen is ruim genoeg voor grote connectoren en maken scheiding tussen gegevens- en energiekabels mogelijk. Hiermee draagt het bij aan elektromagnetische comptabiliteit. Het afneembare kunststof deksel zorgt voor een bedieningsvriendelijke kabeldoorvoer.

Afstellen in drie eenvoudige stappen

De afstelling van het draagarmsysteem is in drie eenvoudige stappen mogelijk, zonder het systeem te demonteren:

  • Stap 1: Breng de afstelschroeven in het draagarmprofiel in.
  • Stap 2: Bouw de individuele componenten met een montageschroef op. (Dit kan door één persoon via sleutelgatboringen worden uitgevoerd.)
  • Stap 3: Stel het draagarmprofiel af met de in stap 1 gemonteerde afstelschroeven.

De begrenzing van de draaihoek kunt u achteraf en afhankelijk van het gekozen systeem bepalen zonder demontage van het gehele systeem. U doet dit door het demonteren van de kunststof afdekking, het gebruik van de begrenzingsschroeven/draadstiften (bij koppelingen) in de vereiste positie en het nauwkeurig instellen van de draaihoek via de desbetreffende gatenring. Daarna monteert u de kunststof afdekking weer. Lees meer over het afstellen van het draagarmsysteem in het Technisch systeemhandboek.

Rittal Draagarmconfigurator

Aan de hand van belangrijke parameters zoals armlengte, behuizingsgewicht of vereiste kabeldoorsnede, bepaalt de Rittal Draagarmconfigurator het perfecte systeem voor uw toepassing. De intuïtieve bediening van deze online tool met geïntegreerde consistentiecontrole, genereert naast de gecontroleerde stuklijst ook een digitale weergave van de gekozen opbouw. Voor de afwijkende afmetingen worden gedetailleerde snijafmetingen van het draagprofiel aangeleverd.

Benieuwd hoe dit werkt? Ervaar de Rittal Draagarmconfigurator zelf! Liever persoonlijk advies? Neem dan contact op met onze salesafdeling via (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media