Winkelwagen

Product uitgelicht: Energie-investeringsaftrek (EIA) met Rittal LCP-DX koeloplossing

Fors besparen op de operationele kosten van uw serverruimte. Plus een groene boost voor uw IT-infrastructuur. Dit kan met gerichte koeling op rack- en rij niveau door gebruik te maken van de Liquid Cooled Package met Direct Expansion (LCP-DX) van Rittal. Nu nog sneller terugverdiend met energie-investeringsaftrek (EIA).

Betaalbare investering

Rittal LCP-DX maakt rack- en rijkoeling haalbaar en betaalbaar voor Main en Satellite Equipment Rooms (MER) en (SER) in het MKB en grotere bedrijven. Doordat de vermogensverliezen en het volume van de IT apparatuur afnemen kunnen deze bedrijven tegenwoordig veelal volstaan met minder server- en networking racks.

De aanleg van één of meerdere LCP-DX systemen is in deze situatie veel eenvoudiger en goedkoper dan de duurdere watergekoelde systemen. Dit maakt de LCP-DX met een koelvermogen van 12 kW de ideale keuze voor gedissipeerde vermogens tot ca. 50 kW in rack- of rij configuraties als hoog redundante oplossing.

Hoog rendement

Direct koelen op serverrack- of rij niveau heeft een veel hoger rendement dan traditionele comfort airconditioning. Ga maar na: in vergelijk met comfort airconditioners gaat er geen capaciteit verloren met het ontvochtigen van de lucht. En door direct op het rack te koelen, gaat er evenmin energie verloren aan zogenaamde kortsluitlucht en het koelen van de ruimte. Vandaar dat de LCP-DX van Rittal tot wel 35% minder energie gebruikt dan ruimtekoeling met comfort airconditioning.

Maar Rittal gaat verder: door de EC-ventilatoren en compressoren (inverter technologie) af te toeren op basis van de koelingsbehoefte, is de LCP-DX nog eens 10 tot 15% zuiniger dan vergelijkbare producten. Zo levert dit koelsysteem een stevige bijdrage aan de internationale doelstellingen zoals een Power Usage Effectiveness (PUE) van 1,3 en 20% besparing op energie en CO2 in 2020.

Cashback in 2015 met energie-investeringsaftrek (EIA)

Met direct koelen op rack- of rij niveau bespaart u fors op de energierekening. Daarom beloont de overheid deze effectieve energiemaatregel bij ruimten tot 10m2 met een netto energie-investeringsaftrek van ca. 10%. Zo verdient u de investering in directe DX koeling nog sneller terug. Profiteer dus nog in 2015 van dit voordeel.

Fluisterstil en flexibel

De LCP-DX is schaalbaar en eenvoudig verhuisbaar. Dit “luchtdichte” systeem kan op letterlijk iedere locatie uw waardevolle apparatuur koel houden. En met 14 dB is de LCP-DX rack uitvoering aanzienlijk stiller dan koelen met traditionele ruimte airco’s

Inclusief installatie op locatie

Met een LCP-DX package deal worden ter plekke door Rittal de koudemiddelleidingen gemonteerd en werkend afgeleverd.

Wilt u meer weten over directe koeling op het serverrack met de LCP-DX?

Kijk op www.rittal.nl of bel met Rittal: 0316-59 16 60.

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media