Winkelwagen

De voordelen van vloeistofkoeling in de industrie met de LCP II

Naarmate industriële besturingen meer warmte produceren, groeit de behoefte aan koelvermogen. Zeker als er koud water voorhanden is, leidt vloeistofkoeling tot een lager energieverbruik en lagere kosten dan een koelaggregaat. Rittal speelt hierop in met de LCP II, een Liquid Cooling Package dat speciaal is ontwikkeld voor industriële schakelkasten waar hogere koelvermogens (vanaf 10 kW) vereist zijn.

Afgestemd op de industrie

Met de LCP II maakt Rittal vloeistofkoeling (bekend uit de IT-wereld) geschikt voor industriële schakelkasten. Zo is de aanzuigrichting naar boven gericht en laat deze industriële variant ruimte voor het doorbouwen van het railsysteem aan de bovenzijde en de aardrail aan de onderzijde van de koelunit.

Energiezuinige ventilatoren

De EC-ventilatoren in de LCP II werken veel energiezuiniger dan traditionele ventilatoren. De ventilatoren zijn geplaatst aan de onderzijde van de koelunit. Hierdoor zijn ze beter toegankelijk en in een handomdraai te verwisselen.

Comfortcontroller

De ingebouwde comfortcontroller zorgt voor een nog hogere energie-efficiency. In ECO-mode schakelt de comfortcontroller het systeem uit als er geen koelvraag is. Doordat er alleen wordt gekoeld als dat nodig is, bespaart u energie. Bovendien beschikt de comfortcontroller over een tweetal alarmcontacten waarmee afwijkingen gemeld kunnen worden. Dit biedt extra zekerheid als het gaat om de continuïteit en beschikbaarheid van uw systeem.

UL Listed

Wilt u met uw besturingen de wereld veroveren? Aan de LCP II van Rittal zal het niet liggen. Deze nieuwe industriële vloeistofkoeling is niet slechts ‘UL Recognised’, maar ‘UL Listed’. Uw besturingen zijn internationaal inzetbaar, zonder lastige vragen van keuringsinstanties in de USA.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de LCP II?

Neem contact op met Edgar Hoogakker, Product Manager Klimatisering.

ehoogakker@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.