Winkelwagen

Aderaansluitklem Push-in

De Aderaansluitklem Push-in is een klein maar zeer praktisch product. U drukt de klem eenvoudig om een stroomrail. Zo maakt u een aftakking om stroom aan te kunnen sluiten (L, N, PE-aders). Vervolgens wordt een draad aangesloten en de verbinding naar het component tot stand gebracht.

Snel en flexibel voeding tot stand brengen

Bij de eerdere metalen versies van de Aderaansluitklem Push-in werd de ader handmatig ingevoerd en met een schroevendraaier vastgezet. Een groot voordeel van de nieuwe versie, is dat er geen gereedschap meer nodig is. De polyamide Aderaansluitklem Push-in plaatst u op de stroomrail, de adereindhuls drukt u in de klem zelf en het zit vast. Zonder hulpmiddelen brengt u de verbinding tot stand. Dat maakt het flexibeler, eenvoudiger en vooral sneller in het gebruik.

Uit welke onderdelen bestaat de klem?

De Aderaansluitklem Push-in bestaat uit twee verende klemsystemen. Het eerste systeem drukt het op de koprail, zodat het direct stevig vast zit. Het tweede onderdeel is een veerdrukklem, waarmee de ader gefixeerd wordt. Het huis zelf is volgens de UL-certificering van vlamdovend polyamide gemaakt(UL 94-V0). De doorsnedes van het railkoper kunnen variëren van 0,5 tot 4 millimeter.

De klem kan voor maritieme toepassingen gebruikt worden, omdat het aan de DNV GL-normen voldoet. Bovendien is het nu ook mogelijk om een coderingsstrookje aan te brengen. Deze drukt u in het klemmetje. Het biedt overzicht en is veiliger omdat u direct ziet welke verbinding het betreft. Het losnemen van de ader gebeurt met behulp van een geïntegreerde ontgrendelingspen.

Tijdwinst

De aanschaf van de Aderaansluitklem Push-in verdient zich snel terug. Het stelt monteurs en installateurs namelijk in staat om drie à vier maal sneller te werken. Omdat er geen gereedschap nodig is, is het een kwestie van zogeheten ‘plug-and-play’. Dat is prettig wanneer een storingsmonteur even snel een component moet vervangen of wanneer een installateur een onderdeel wil aansluiten ter uitbreiding van een bestaand paneel.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Aderaansluitklem Push-in? Neem dan contact op met uw Rittal Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media