Winkelwagen

Optimaal licht in de schakelkast met Rittal Systeemverlichting LED

Compacte, makkelijk en snel te installeren schakelkastverlichting, voor een sensationeel goede verlichting bij montage- en onderhoudswerkzaamheden. Dat is Systeemverlichting LED van Rittal. De afdekking met Fresnel-structuur biedt zelfs optimaal licht tot in de verste hoeken van de schakelkast. Unieke voordelen dus voor paneelbouwers en eindgebruikers!

Beter zicht

Systeemverlichting LED is een intelligent verlichting systeem voor Rittal systeemkasten. De innovatieve LED-techniek en een optische afdekking met Fresnel-structuur resulteren in een enorme lichtstroom tot maar liefst 1.200 lumen. Dankzij de draaibare optische afdekking kan op elk onderdeel tot in de verste hoeken van de schakelkast gefocust worden. Ideaal voor de service- en onderhoudswerkzaamheden.

Altijd de juiste uitvoering

Rittal levert Systeemverlichting LED met keuze uit een bewegingssensor of deurschakelaar, in 100-240 V AC of en als 24 DC Volt uitvoering. De maatvoering is compact en uitermate geschikt voor de Rittal kastsystemen. Systeemverlichting LED blijft binnen het montagevlak en is zowel horizontaal als verticaal te bevestigen. Dankzij draaibare aansluitconnectoren ondervindt u ook bij inbouw op lastig bereikbare plaatsen geen problemen.

Tijdbesparende montage

Met het slimme clipsysteem monteert u deze kastverlichting in een paar seconden en zonder gereedschap. Vergrendelingshaken klikken moeiteloos in het 25 mm-gatenraster. Voor trillinggevoelige situaties is een standaard voorziening ingebouwd voor schroefbevestiging. En u weet: de tijdwinst vertaalt zich ook in geld.

Internationaal inzetbaar

Dankzij het brede spanningsbereik – van 100 tot 240 V AC of 24 Volt DC is Systeemverlichting LED wereldwijd toepasbaar. Het systeem is volledig gedocumenteerd en met toelatingen UL, cUL, ENEC,CCC en uiteraard CE gemarkeerd. Ook aantrekkelijk dus voor uw exportactiviteiten.

Rittal service

Rittal heeft conversielijsten beschikbaar voor de overgang naar deze nieuwe LED-verlichting en helpt u bij het omzetten van stuklijsten. Tekeningen in alle CAD-formaten en beschikbaar in de EPLAN dataportal.

Uw contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de systeemverlichting LED?

Neem contact op met Theo Gerritzen, Product Manager Kastsystemen

tgerritzen@rittal.nl

Bezoek mijn LinkedIn pagina

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media