Winkelwagen

VX25 Elektronicakast - Frame & Frontraam

De VX25 Elektronicakast neemt een speciale positie in binnen de VX25-familie. Het frame is identiek aan de VX25 Basiskast met zijn speciale gepatenteerde profiel. Dankzij de uitgekiende geometrie zorgt het voor hoge stabiliteit en torsiestijfheid. Het niveau-overkoepelende, symmetrische profielframe is vanaf alle zijden toegankelijk. En naast het binnenste montageniveau heeft het rondom doorlopende 25 mm-raster op dezelfde afstand ook een buitenste montageniveau.

Het hoekstuk met aangelast bodemframe vereenvoudigt de bevestiging van de bodemplaten en het sokkelsysteem. Daarnaast zorgt het voor extra stevigheid. Het scharnierbare frontraam van spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken is rechts scharnierend gemonteerd, met een mechanische snapsluiting aan de linkerzijde. Het dekt ook de standaard gemonteerde 19” adapterprofielen aan de voorzijde af.

Deur en sluiting

De VX25 Elektronicakast heeft aan de achterzijde een deur die toegang geeft tot de gemonteerde elektronica in de 19” adapterprofielen. Deze deur is doorgaans rechts scharnierend gemonteerd, maar de draairichting kan eenvoudig omgezet worden. Het nieuwe scharnier maakt het mogelijk om de deur ook zonder gereedschap eenvoudig uit te nemen en in te hangen. De scharnierpennen hoeven namelijk niet meer ont- en vergrendeld te worden. Het eenvoudige, zonder gereedschap te vervangen sluitsysteem reduceert de gebruikelijke montagetijd aanzienlijk. Door de uitgekiende scharniertechniek en snel vervangbare en monteerbare sluittechnieken biedt de VX25 meer flexibiliteit, rendabiliteit en een gebruikersvriendelijke montage. Alle werkzaamheden zijn namelijk vanuit de ‘éénpersoonsmontage’-gedachte uit te voeren.

Adapterprofiel 19”

Met zijn 33HE of 42HE standaard montagehoogte biedt de VX25 Elektronicakast twee hoogtes. Daarnaast zijn er met 600 mm en 800 mm twee dieptes beschikbaar zodat de meest gangbare apparatuur gemonteerd kan worden. De bevestigingsmogelijkheid voor de inbouwset aan de achterzijde wordt gecreëerd met een 19” adapterprofiel over de gehele hoogte of een 19” adapterstuk (1HE). Tot slot bieden de glijrails, die tussen de beide adapterprofielen gemonteerd zijn, ondersteuning aan de apparatuur in de diepte.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvende voorlichting over de VX25 Elektronicakast? Neem dan snel contact op met uw Rittal Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media