Winkelwagen

VX25 Moduulkast

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit lid van de VX25-familie bedoeld om verschillende modules in één behuizing te bouwen. Dit is mede mogelijk door het speciale, gepatenteerde symmetrische profielframe dat vanaf alle zijden toegankelijk is. Het binnenste en buitenste montageniveau heeft een rondom doorlopend 25 mm-raster op eenzelfde afstand. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om eigen configuraties te maken.

Modulaire opbouw

Met een kastframe dat standaard van een afschroefbare achterwand en bodemframe met deelbare bodemplaten is voorzien, is de moduulkast klaar voor modulaire opbouw. Dak- deur en montageplaten kunnen vrij worden gekozen om de gewenste uitvoering samen te stellen. Dat is mogelijk in de standaard breedtematen 400-600 en 800 mm en de meest toegepaste hoogten; 2000 en 2200 mm. Een configuratie met beschermklasse tot IP54 is mogelijk, afhankelijk van de keuze van plaatdelen.

Dakplaten

De gesloten dakplaat, vergelijkbaar met de basiskast VX, heeft de beschermklasse IP55. Met dezelfde beschermklasse kan ook een dakplaat op de moduulkast geplaatst worden, met standaard sparingen voor kabelinvoerflenzen. De kunststof kabelinvoerflenzen hebben elk een individuele kabelinvoer-mogelijkheid met uitdrukpoorten of membranen. Voor een verdeelinrichting overeenkomstig de norm IEC 61439-1/2 kan ook voor een dak met beschermklasse IPx2 gekozen worden, waarbij rondom ventilatieopeningen zijn aangebracht.

Deuren

De plaatstalen deuren hebben een hoogte van 150 tot 2000 mm, afhankelijk van de breedte van de moduulkast. Elke opstelling wordt aan de onder- en bovenzijde afgesloten met een afsluitplint van 100 of 300 mm. Met deze deeldeuren kunnen compartimenten in een MCC gemaakt worden, zodat aan de bouwvormen 4a en 4b volgens de norm NEN-EN-IEC 61439-2 voldaan wordt. Naast deze bouwvormen voor verdeelinrichtingen, kunt u uiteraard ook eigen configuraties voor bedieningskasten maken. Met specifieke compartimenten voor toetsenbord/muis, beeldscherm en bijbehorende besturingen met een hoge beschermklasse tot IP54. Omdat de deuraanslag van de deeldeuren naar keuze rechts of links is, bestaat voor elke opstelling een oplossing. Om de compartimenten in een sleutelconcept op te nemen, wordt de standaard dubbelbaardsluiting vervangen door een comfortgreep geschikt voor een cilinderslot.

Montageplaten

De standaard montageplaten van de VX25, die als spare-part beschikbaar zijn, kunt u in de moduulkast monteren. Naast de standaard maatvoeringen van de basiskasten zijn specifieke afmetingen mogelijk. In combinatie met deeldeuren vanaf 400 mm kunnen kunt u per compartiment montageplaten plaatsen, in zowel de breedte als de diepte. Bij een getrapte inbouw is het mogelijk om deelmontageplaten zwenkbaar te maken met de scharnierbevestiging, voor een snelle toegang tot de achterliggende niveaus. In de belastingbrochure vindt u de statische belasting per montageplaat.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvende voorlichting over de VX25 Moduulkast? Neem dan snel contact op met uw Rittal Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media