Winkelwagen

Wire Terminal

Met de aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal kunt u tot wel 36 verschillende aders volautomatisch produceren. Het gaat maar liefst 8 maal sneller dan wanneer dit halfautomatisch gedaan wordt. Bovendien is het zeer nauwkeurig, de draden hebben altijd exact dezelfde lengte en de adereindhuls wordt op precies dezelfde manier geplaatst. Dit maakt de productie betrouwbaar en snel.

De Wire Terminal heeft een strak design en misstaat niet in een werkplaats. En omdat het puur perslucht produceert creëert het een minimale hoeveelheid geluid. De automaat is zowel interessant voor grootschalige paneelbouwers als voor paneelbouwers die niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere partijen bedrading genereren.

Hoe werkt de Wire Terminal?

In het magazijn kunt u desgewenst 24 of 36 tonnen met kabels kwijt. Op basis van een Excel-lijst vanuit een softwareprogramma (zoals EPLAN Pro Panel) importeert de machine de juiste gegevens. Een voor een trekt het de kabels naar binnen, waar ze volledig op lengte worden geknipt en gestript. Vervolgens wordt de adereindhuls eraan geplaatst en met het printsysteem codeert u de bekabeling, zodat duidelijk is welke kabel het betreft. Daarna belandt de kabel in een van de dertien magazijnen met verschillende kabeldiameters van 0,25 - 2,5 mm². (Eind 2019 zal het aantal diameters uitgebreid worden naar 4 en 6 mm².) Van daaruit haalt de medewerker de kabel uit de machine en brengt hem naar de werkplek om aan te sluiten. Behalve via het softwareprogramma kan de Wire Terminal ook handmatig via een scherm op de machine aangestuurd worden, zodat u rechtstreeks één of twee kabels produceert.

Future-proof combinatie met EPLAN Smart Wiring

Wanneer de aders klaar zijn worden ze in een rails geschoven, in exact dezelfde volgorde die EPLAN Smart Wiring gebruikt. Hoewel het nu nog toekomstmuziek is, zal de volgende stap zijn dat een robot alle menselijke handelingen overneemt en ook de kabeltjes uit het magazijn haalt en die een voor een aansluit. Met de Wire Terminal bent u klaar voor de toekomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wire Terminal? Neem dan contact op met uw Rittal Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media